Eaton Moeller® series DILMP Leistungsschütz, 4-polig, 80 A, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung
Produktname |
Eaton Moeller® series DILMP 4-poliger Leistungsschütz
|
Katalognummer |
109877
|
EAN |
4015081094431
|
Produkt Länge/Tiefe |
132 mm
|
Produkthöhe |
115 mm
|
Produktbreite |
74 mm
|
Produktgewicht |
1.04 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 IEC/EN 60947 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA UL File No.: E29096 UL |
Kataloghinweise |
Kontakte gemäß EN 50012
|
Produkttyp |
4-poliger Leistungsschütz
|
Modellcode |
DILMP80(110V50HZ,120V60HZ)
|
Polzahl |
4-polig
|
Anwendung |
Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher
|
Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
10.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt) |
Schalthäufigkeit |
5000 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt)
5000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt) |
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Schütze
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
|
Reststrom |
1 mA (bei Ansteuerung von A1 - A2 aus der Elektronik bei "0"-Signal)
|
Widerstand je Pol |
1.9 mΩ
|
Betriebsklasse |
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten |
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Verbindung |
Schraubklemmen
|
Schockfestigkeit |
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
Höhenlage |
Max. 2000 m
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Hauptleiter
|
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (2,5 - 35) mm², Hauptleiter
2 x (2,5 - 25) mm², Hauptleiter 1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (2,5 - 16) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen 1 x (2,5 - 16) mm², Hauptleiter 2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14, Steuerstromleitungen
12 - 2, Hauptleiter |
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1 x (16 - 50) mm², Hauptleiter
2 x (16 - 35) mm², Hauptleiter |
Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
10 mm
|
Schrauben-Größe |
M6, Anschlussschraube, Hauptleiter
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen |
Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher |
Anzugsdrehmoment |
3,3 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen |
Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
500 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
500 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
500 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
296 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
80 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
50 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
50 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
50 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
50 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
32 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V |
80 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V |
80 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V |
80 A
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947) |
700 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 220/230 V, 50 Hz |
29 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 240 V, 50 Hz |
32 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 380/400 V, 50 Hz |
50 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 415 V, 50 Hz |
55 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 440 V, 50 Hz |
58 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 500 V, 50 Hz |
66 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 690 V, 50 Hz |
87 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
17 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
22 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
30 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz |
32 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
36 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
30 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
10 kA, 250 A max. fuse, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
100 kA, 150 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. fuse, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 100 A max. CB, SCCR (UL/CSA) 30 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
100 kA, 150 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A max. fuse, SCCR (UL/CSA) 30 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V |
160 A gG/gL
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V |
80 A gG/gL
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V |
80 A gG/gL
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V |
63 A gG/gL
|
Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
186 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
64 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
73 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
207 A
|
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
80 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
Abfallspannung |
AC-betätigt: 0,6 - 0,4 x UC, AC-betätigt
|
Einschaltdauer |
100%
|
Anzugsspannung |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
0,85 - 1,1 V AC/DC x Us |
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
150 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
150 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
95 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz |
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
16 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
110 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
110 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
120 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
120 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
12 ms
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
18 ms
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min. |
8 ms
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
13 ms
|
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
3 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
15 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
10 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
20 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
40 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
50 HP
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140 |
Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät |
79 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig)
79 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig) |
Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung |
40 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
30 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 42 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 41 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 15 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 40 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 10 PS, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 32,2 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) |
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung |
79 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
79 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen |
74 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
74 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
25.8 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
8.6 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
80 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
4.1 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015