Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

112005
LN2-4-160-I

Eaton Moeller series Power Defense – Kompaktleistungsschalter. Lasttrennschalter, 4 p, 160A, Rahmengröße 2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series Power Defense Kompaktlasttrennschalter
Katalognummer
112005
EAN
4015081115532
Produkt Länge/Tiefe
142 mm
Produkthöhe
185 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
2.37 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
Produkttyp
Kompaktlasttrennschalter
Modellcode
LN2-4-160-I

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
LN2
Merkmale
Motorantrieb optional
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als NOT-AUS-Installation
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
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Integriertes Gerät mit fester Einbaumethode
Installation der Verteilung
Bodenmontage
Zwischeneinbau
Fest
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
19,66 W
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
3,5 kA
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz
50 Hz
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0 kW
Schaltstellungen
I, +, 0
Überspannungskategorie
III
Bemessungsbetriebsstrom
250 A (690 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
250 A (690 V AC-22/23A, Ein- und Ausschaltvermögen)
250 A (415 V AC-22/23A, Ein- und Ausschaltvermögen)
250 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
Schutzart (IP), Vorderseite
IP20
Polzahl
4-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Max. 10 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 10 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 2 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Grifffarbe
Grau
Lebensdauer, elektrisch
4000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
7500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
5000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
7500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
6000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
6000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
Funktionen
Lasttrennschalter / Hauptschalter
Verriegelbar
Spannungsauslöser optional
Typ
Lasttrennschalter
Besondere Merkmale
  • Eigenschaften des Hauptschalters einschließlich positiver Antrieb nach IEC/EN 60204 und VDE 0113.
  • Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660.
  • Sammelschienen-Kennzeichnungsummantelung nach VDE 0160 Teil 100.
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit Vorsicherung
80 kA bei 690 V
100 kA bei 400/415 V
PN2(N2)-160…250: 250 AgGgL
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit nachgeschalteter Sicherung
PN2(N2)-160…250: 250 AgGgL
100 kA bei 400/415 V
80 kA bei 690 V
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
400 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
3.5 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
3.5 kA
Schaltleistung bei 400 V
0 kW
Griff-Typ
Kipphebel
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
5.5 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Standardklemmen
Schraubklemme
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x)
Sicherungen Kurzschlussschutzorgan - max.
250 A gL
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
M8 an rückseitiger Verschraubung
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
4 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
4 mm² bis 16 mm² (1x) an Rahmenklemme
4 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
4 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 185 mm² (1x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 70 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 70 mm² (2x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme

Produktspezifikation exportieren