Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

260154
Modellcode: UVU-NZM

Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser Verzögerungseinheit

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
Katalognummer
260154
EAN
4015082601546
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
114 mm
Produktbreite
74 mm
Produktgewicht
0.847 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
UVU-NZM

Zusätzliche Informationen

Funktionen
verzögert

cLieferprogramm

Rahmen
NZM1/2/3/4
Besondere Merkmale
  • Verzögerungseinheit zur Kombination mit speziellen Unterspannungsauslösern.
  • Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter.
  • nicht UL/CSA-zugelassen
  • Spannungseinbrüche unter der Einstellung zwischen 0,06-16 s führen nicht zu einer Trennung des NZM-Leistungsschalters oder des N-Trennschalters
  • Verzögerungszeit kann eingestellt werden auf: 70 ms bis 4 s.
  • Mit zusätzlichem externen Kondensator: 30.000 μF ≧ 35 V bis 8 s, 90.000 µF ≧ 35 V bis 16 s.
  • Eine spezielle Freigabe ist erforderlich.
  • Kann nicht gleichzeitig mit separatem voreilendem Hilfsschalter NZM...-XHIV oder NZM...-XA… Arbeitsstromauslöser installiert werden.
  • Verzögerungseinheit für separate Installation. Befestigung: Hutschiene oder Schrauben.
Geeignet für
Lastschalter
Typ
Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
Benutzt mit
N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
50/60 Hz
220 V - 240 V
380 V - 440 V
480 V - 550 V
DC/AC
24 V
NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4) 50/60 Hz 220 V bis 240 V 380 V bis 440 V 480 V bis 550 V DC/AC 24 V
NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Verzögerungszeit
70 bis 4000 ms (Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert)
Verzögerungszeit mit zusätzlichem externen Kondensator
8 s (30 mF)
16 s (90 mF)
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Leistungsaufnahme
50 VA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
550 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
550 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
< 0,5 A
Nennspannung bei AC
220 - 550 V AC
Nennspannung bei DC
24 V DC
Spannungsart
AC/DC

Technische daten - mechanisch

Anschlussart
mit Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Besondere Merkmale
  • Verzögerungseinheit zur Kombination mit speziellen Unterspannungsauslösern.
  • Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter.
  • nicht UL/CSA-zugelassen
  • Spannungseinbrüche unter der Einstellung zwischen 0,06-16 s führen nicht zu einer Trennung des NZM-Leistungsschalters oder des N-Trennschalters
  • Verzögerungszeit kann eingestellt werden auf: 70 ms bis 4 s.
  • Mit zusätzlichem externen Kondensator: 30.000 μF ≧ 35 V bis 8 s, 90.000 µF ≧ 35 V bis 16 s.
  • Eine spezielle Freigabe ist erforderlich.
  • Kann nicht gleichzeitig mit separatem voreilendem Hilfsschalter NZM...-XHIV oder NZM...-XA… Arbeitsstromauslöser installiert werden.
  • Verzögerungseinheit für separate Installation. Befestigung: Hutschiene oder Schrauben.

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
20 bis 14 AWG (1x) an Auslöser
20 bis 16 AWG (2x) an Auslöser
0,5 mm² – 1,5 mm² (2x) an Auslöser mit Aderendhülse
0,5 mm² bis 1,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
0,5 mm² – 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
0,5 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.