Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 380 V 400 V 90 kW, 2 S, 2 Ö, RDC 60: 48 - 60 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubanschluss
Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
|
Katalognummer |
139541
|
EAN |
4015081363193
|
Produkt Länge/Tiefe |
158 mm
|
Produkthöhe |
190 mm
|
Produktbreite |
140 mm
|
Produktgewicht |
3.54 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1 VDE 0660 CSA IEC/EN 60947 UL File No.: E29096 CSA File No.: 2389068 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL CE |
Kataloghinweise |
|
Produkttyp |
Leistungsschütz
|
Modellcode |
DILM185A/22(RDC60)
|
Zubehör |
Hilfsschalterbestückung: seitlich: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI; 2 x DILM1000-XHI11-SA
|
Anwendung |
Leistungsschütze für Motoren
|
Verbindung |
Schraubklemmen
|
Schutzart |
IP00
|
Elektromagnetische Verträglichkeit |
Entwickelt für den Einsatz in Industrieumgebungen. Die Verwendung in Wohnumgebungen kann zu Funkstörungen führen, weshalb eine zusätzliche Geräuschunterdrückung erforderlich ist.
|
Ausstattung: |
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
|
Lebensdauer, elektrisch |
100.000 Schaltvorgänge (bei Kondensatorbetrieb)
|
Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
|
Schalthäufigkeit |
200 Schaltspiele/h
3000 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt) |
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Schütze
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher mit Klemmenabdeckung oder Klemmleiste, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
|
Schockfestigkeit |
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 8 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
Betriebsklasse |
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen |
Spannungsart |
DC
|
Höhenlage |
Max. 2000 m
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-40 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Anschlussquerschnitte (Sammelschiene) |
32 mm Breite, Hauptanschluss
|
Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
Befestigung mit Flachbandklemme oder Kabelklemmenblöcken; Siehe Anschlussquerschnitte für Kabelklemmenblöcke
|
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Kabelschuh) |
50 - 185 mm²
|
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14, Steuerstromleitungen
1/0 - 350 MCM, Hauptleiter |
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig mit Kabelschuh) |
50 - 185 mm²
|
Schlüsselweite |
16 mm
|
Schrauben-Größe |
M10, Anschlussschraube, Hauptanschlüsse
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen |
Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
|
Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
24 Nm, Hauptleiteranschluss Schraube/Bolzen |
Einschaltstrom |
Max. 30 x Ie (Spitze)
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
2250 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
2250 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
2250 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
2250 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 1000 V |
760 A
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
Bemessungseinschaltvermögen (cos phi zu IEC/EN 60947) |
2700 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
220 A bei bis zu 525 V (Individuelle Komp., 3-Ph Kondensatoren, offen)
133 A bei 690 V (Individuelle Kompensation, dreiphasige Kondensatoren, offen) |
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
185 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
185 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
185 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
185 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
150 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 1000 V |
76 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
136 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
136 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
110 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 1000 V |
55 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
62 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
90 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
110 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz |
115 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
132 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
140 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 1000 V, 50 Hz |
108 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
41 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
45 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
80 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
85 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
96 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
102 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
1000 V
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 1000 V, 50 Hz |
77 kW
|
Sichere Trennung |
1000 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
|
Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung |
2016 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
1680 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) 280 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) 336 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) |
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
800 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
700 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 10 kA, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) 600 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 350 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
350 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
50 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 600 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 1000 V |
200 A gG/gL
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V |
400 A gG/gL
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V |
315 A gG/gL
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 1000 V |
160 A gG/gL
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V |
315 A gG/gL
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V |
250 A gG/gL
|
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 40°C (3-polig, offen) |
337 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 50°C (3-polig, offen) |
301 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
287 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
245 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
688 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
613 A
|
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
250 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA) |
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA) |
Abfallspannung |
AC-betätigt: 0,25 x US max - 0,6 x US min, AC-betätigt
AC-betätigt: 0,2 x US max - 0,4 x US min, AC-betätigt DC-betätigt: 0,2 x US max - 0,6 US min, DC-betätigt DC-betätigt: 0,15 x US min - 0,6 US max, DC-betätigt |
Einschaltdauer |
100%
|
Anzugsspannung |
0,7 - 1,2 V DC x Us
|
Leistgsaufnahme |
90 kW
|
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
210 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
180 W, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
180 W, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
210 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
2,1 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
2,1 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
48 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
60 V
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
60 ms
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
40 ms
|
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
50 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
60 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
125 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
150 HP
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
2
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
2
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
5.33 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
185 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2.1 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015