Dokument herunterladen () von 20

144118
Modellcode: LS-S11S-CC

Eaton Moeller® series LS Kuppenstößel, Sprungschaltglied, -40°C

Listenpreis EUR40.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series LS Kuppenstößel
Katalognummer
144118
EAN
4015081411443
Produkt Länge/Tiefe
33.5 mm
Produkthöhe
76.5 mm
Produktbreite
31 mm
Produktgewicht
0.051 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
  • Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
  • Enthält eine Silikondichtung für eine höhere Beständigkeit gegen Ozon, Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
Produkttyp
Kuppenstößel
Modellcode
LS-S11S-CC

Features & Functions

Design
EN 50047 Form B
Gehäusefarbe
Gelbe Abdeckung
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
Zwangsöffnung
Erweiterbar

General information

Anschlussart
Schraubklemme
Schutzart
IP65
Lebensdauer, mechanisch
8.000.000 Schaltvorgänge
Schalthäufigkeit
6000 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Kuppenstößel
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Wiederholgenauigkeit
0,15 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
Typ
  • Positionsschalter
  • Sicherheitspositionsschalter

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
25 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms
Temperaturbeständigkeit
100 °C, Berührungstemperatur der Anfahrrolle

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Electrical rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
400 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
6 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V
0,3 A bei 220 V
6 A bei AC-15, 24 V
4 A bei AC-15, 380 V 400 V 415 V
0,6 A bei 110 V
3 A bei 24 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Netzfrequenz
Max. 400 Hz, Kontakte

Actuator

Betätigungskraft Hubbeginn/-ende
1,0 N/8,0 N
Betätigungsmomente Drehantriebe
0.2 Nm
Betätigertyp
Stößel
Betriebsgeschwindigkeit
Max. 1/0,5 m/s (bei DIN-Nocken, mechanische Betätigung)

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.17 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS