Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, spannungsführende Grifflasche
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M2671
|
EAN |
5027590442497
|
UPC |
051712792141
|
Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
Produkthöhe |
67 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
236.3333333 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
400 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Abschaltleistung |
200 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Löschen (12T) |
125000 bei 660 V
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungstyp |
DIN 43653
TN/80 Typ T Kennmelder für Mikroschalter |
Sicherungsgröße |
00
|