Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, superflink, 690 A (IEC), 700 V (UL), 630 V, Größe: 1, Stirnkennmelder, DIN 43653, TN/110 Typ T Anzeige für Mikroschalter
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M4216
|
EAN |
5027590451901
|
UPC |
051712792455
|
Produkt Länge/Tiefe |
245 mm
|
Produkthöhe |
62 mm
|
Produktbreite |
142 mm
|
Produktgewicht |
499 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
630 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
465000 bei 660 V
|
Lichtbogen (I2T) |
25000
|
Watt-Verluste |
80 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
1
|