Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 69 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M4266
|
EAN |
5027590452137
|
UPC |
051712258340
|
Produkt Länge/Tiefe |
245 mm
|
Produkthöhe |
62 mm
|
Produktbreite |
142 mm
|
Produktgewicht |
505 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Modellcode |
FUSE 630A 690V 1KN/110 AR UC
|
Stromstärkewert |
630 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Abschaltleistung |
200 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Löschen (12T) |
465000 bei 660 V
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungstyp |
DIN 43653
KN/110 Typ K Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |
Sicherungsgröße |
1
|