Dokument herunterladen () von 20

170M4802
Modellcode: FUSE 20A 1000V 00/80 AR

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 20A,125 kAIC,Class aR, Endblatt x DIN 43-620 Endblatt, DIN 43 620, Standard, Ausschaltzeit bei 1000 V: 140, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Stirnkennmelder, 20,5 W

Listenpreis €106.49

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4802
EAN
5027590454186
UPC
051712679183
Produkt Länge/Tiefe
233 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
225.8333333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 20A 1000V 00/80 AR

Electrical data

Stromstärkewert
20A
Betriebsspannung
1000 V (IEC)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
140 bei 1000 V
Lichtbogen (I2T)
20
Watt-Verluste
5 W
Ausschaltvermögen
125 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
00

Produktspezifikation exportieren