Dokument herunterladen () von 20

170M4812
Modellcode: FUSE 160A 1000V 00/80 AR

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 160A,125 kAIC,Class aR, Endblatt x DIN 43-620 Endblatt, DIN 43 620, Standard, Ausschaltzeit bei 1000 V: 22000, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Stirnkennmelder, 3000,37 W

Listenpreis €130.90

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4812
EAN
5027590454278
UPC
051712679251
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
28.3 mm
Produktgewicht
248 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 160A 1000V 00/80 AR

Electrical data

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
1000 V (IEC)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
22000 bei 1000 V
Lichtbogen (I2T)
3000
Watt-Verluste
37 W
Ausschaltvermögen
125 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
00

Produktspezifikation exportieren