Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, spannungsführende Grifflasche
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M4814
|
EAN |
5027590454292
|
UPC |
051712679275
|
Produkt Länge/Tiefe |
98 mm
|
Produkthöhe |
51 mm
|
Produktbreite |
28 mm
|
Produktgewicht |
233.3333333 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
250 A
|
Betriebsspannung |
1000 V (IEC)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
74000 bei 1000 V
|
Lichtbogen (I2T) |
10000
|
Watt-Verluste |
48 W
|
Ausschaltvermögen |
125 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
00
|