Dokument herunterladen () von 20

170M4828
Modellcode: FUSE 63A 1000V 00TN/80 AR

Sicherungseinsatz, superflink, 63 A, AC 1000 V, Größe 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis €118.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4828
EAN
5027590454742
UPC
051712558020
Produkt Länge/Tiefe
233 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
235.8333333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 63A 1000V 00TN/80 AR

Electrical data

Stromstärkewert
63 A
Betriebsspannung
1000 V (IEC)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
2000 bei 1000 V
Lichtbogen (I2T)
280
Watt-Verluste
18 W
Ausschaltvermögen
125 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
00

Produktspezifikation exportieren