Dokument herunterladen () von 20

170M4833

Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, AC 1000 V, Größe 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR146.92

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4833
EAN
5027590454810
UPC
051712798495
Produkt Länge/Tiefe
233 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
238.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
200 A
Betriebsspannung
1000 V (IEC)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
40500 bei 1000 V
Lichtbogen (I2T)
5.600
Watt-Verluste
40 W
Ausschaltvermögen
125 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
00

Produktspezifikation exportieren