Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 1250 V, Größe 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M5193
|
EAN |
5027590456104
|
UPC |
051712260435
|
Produkt Länge/Tiefe |
284 mm
|
Produkthöhe |
67 mm
|
Produktbreite |
175 mm
|
Produktgewicht |
634 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
450 A
|
Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
205000 bei 1000 V, 270000 bei 1250 V
|
Lichtbogen (I2T) |
34000
|
Watt-Verluste |
90 W
|
Ausschaltvermögen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
2
|