Dokument herunterladen () von 20

170M5243
Modellcode: FUSE 450A 1250V 2KN/110 AR CU

Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 1250 V, Größe 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis €359.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5243
EAN
5027590456357
UPC
051712260671
Produkt Länge/Tiefe
284 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
175 mm
Produktgewicht
971.333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 450A 1250V 2KN/110 AR CU

Electrical data

Stromstärkewert
450 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
205000 bei 1000 V, 270000 bei 1250 V
Lichtbogen (I2T)
34000
Watt-Verluste
90 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren