Eaton Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 800 V, Größe NH3, 150 x 76 x 71 mm, gR, IEC, Doppelkennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M7400
|
EAN |
5027590518055
|
UPC |
051712712767
|
Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
Produkthöhe |
150 mm
|
Produktbreite |
71.2 mm
|
Produktgewicht |
1030 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
|
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
315 A
|
Abschaltleistung |
65 kAIC
|
Betriebsspannung |
800 V AC
|
Watt-Verluste |
44 W
|
Farbe |
weiß
|
Sicherungstyp |
PV-ANH3
|
Material |
Keramikkörper
|