Dokument herunterladen () von 20

172784
Modellcode: P3-63/M4/SVB

Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter, P3, 63 A, Zwischenbau, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung, mit Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm

Listenpreis €177.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter
Katalognummer
172784
EAN
4015081693702
Produkt Länge/Tiefe
340 mm
Produkthöhe
88 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
0.515 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60204
CE
CSA-C22.2 No. 94
UL
IEC/EN 60947-3
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLRV
VDE 0660
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Hauptschalter
Modellcode
P3-63/M4/SVB

Produktspezifikation exportieren