Dokument herunterladen () von 20

172819
Modellcode: P3-100/M4/SVB-SW

Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter, P3, 100 A, Zwischenbau, 3-polig, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung, mit Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm

Listenpreis €253.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter
Katalognummer
172819
EAN
4015081694037
Produkt Länge/Tiefe
340 mm
Produkthöhe
88 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
0.515 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
UL
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60204
UL 60947-4-1
CSA File No.: 012528
CE
VDE 0660
CSA
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Hauptschalter
Modellcode
P3-100/M4/SVB-SW

Produktspezifikation exportieren