Dokument herunterladen () von 20

172828
Modellcode: P3-100/M4/K2-PR/N

Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter, P3, 100 A, Zwischenbau, 3-polig + N, NOT-AUS-Funktion, abschließbar in 0-Stellung, mit Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm

Listenpreis €310.50

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter
Katalognummer
172828
EAN
4015081694112
Produkt Länge/Tiefe
340 mm
Produkthöhe
84 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.605 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
VDE 0660
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Hauptschalter
Modellcode
P3-100/M4/K2-PR/N

Produktspezifikation exportieren