Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter, P3, 100 A, Zwischenbau, 3-polig, 1 S, 1 Ö, NOT-AUS-Funktion, abschließbar in 0-Stellung, Mit Metallwelle für eine Schaltpulttiefe von 400 mm P3-100/M4/K2-PR/HI11
Produktname |
Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter
|
Katalognummer |
172830
|
EAN |
4015081694136
|
Produkt Länge/Tiefe |
340 mm
|
Produkthöhe |
84 mm
|
Produktbreite |
100 mm
|
Produktgewicht |
0.585 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947 VDE 0660 IEC/EN 60204 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Hauptschalter
|
Modellcode |
P3-100/M4/K2-PR/HI11
|