Eaton Moeller® series LS Positionsschalter, Rollenhebel, Komplettgerät, 1 S, 1 Ö, Sprungschaltglied - ja, Cage Clamp, Gelb, Kunststoff, -25 - +70 °C, mit integriertem M12-Stecker, EN 50047 Form E, lang
Produktname |
Eaton Moeller® series LS Positionsschalter
|
Katalognummer |
178140
|
EAN |
4015081734634
|
Produkt Länge/Tiefe |
33.5 mm
|
Produkthöhe |
111 mm
|
Produktbreite |
31 mm
|
Produktgewicht |
0.063 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
|
Produkttyp |
Positionsschalter
|
Modellcode |
LS-11S/L-M12A
|
Design |
EN 50047 Form E
|
Elektrische Anschlussart |
Steckverbinder M12
|
Gehäusefarbe |
Gelbe Abdeckung
|
Gehäusematerial |
Plastik
Kunststoff |
Merkmale |
Zwangsöffnung
Sprungschaltglied Forced opening |
Schaltfunktionstyp |
Sprungschaltglied
|
Zubehör |
M12 Verbinder mitgeliefert.
|
Anschlussart |
Cage Clamp
|
Schutzart |
IP66
NEMA sonstige |
Lebensdauer |
8.000.000 mechanische Schaltspiele
|
Schalthäufigkeit |
6000 Schaltspiele/h
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Rollenhebel
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
2500 V AC
|
Wiederholgenauigkeit |
0,15 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
|
Geeignet für |
Sicherheitsfunktionen
|
Typ |
|
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
25 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
|
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 115 V |
4 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V |
6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.8 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V |
0.6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
3 A
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
Netzfrequenz |
Max. 400 Hz, Kontakte
|
Betätigungsmomente Drehantriebe |
0.2 Nm
|
Betätigertyp |
Rollenhebel
|
Betriebsgeschwindigkeit |
Bei Anfahrwinkel α = 30°/45°
Max. 1 m/s (bei DIN-Nocken, mechanische Betätigung) |
Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA) |
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.17 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|