Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178563
Modellcode: M22-WJS4-2P

Eaton Moeller® series M22 Joystick, mit 2 Schaltpunkten je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 4 Stellungen, Frontring Titan, tastend

Listenpreis EUR102.25

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 joystick
Katalognummer
178563
EAN
4015081738922
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.028 kg
Zertifikat(e)
UL
CSA
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-13
IEC/EN 60947-5
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL 508
VDE 0660
Kataloghinweise
Diese Joysticks werden mit normalen Schließern M22-K10 und Früh-Schließern M22-K10P kombiniert.
Produkttyp
Joystick
Modellcode
M22-WJS4-2P

Produktspezifikationen

Typ
Joystick
Produktkategorie
RMQ-Titan
Betätigerfunktion
Tastend
Ausstattung:
2 Betriebspunkte pro Wirkrichtung
Metallachse
Frontring
Rückzug in Nullstellung
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Betätigungskraft
5 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Joysticklänge
75 mm
Anzahl Betätigungsrichtungen
4
Anzahl Kontakte (Öffner) per Betätigungsrichtung
0
Anzahl Kontakte (Schließer) pro Betätigungsrichtung
0
Anzahl Ein- und Ausschaltkontakte pro Richtung
0
Anzahl Schaltebenen
2
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP66
NEMA 4x, 13
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.