Eaton Moeller® series M22 Joystick, mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 2 Stellungen, Frontring Titan, tastend, horizontal
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 joystick
|
| Katalognummer |
178570
|
| EAN |
4015081738991
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.028 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14-13
UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 CE CSA CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 UL 508 UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 UL VDE 0660 |
| Produkttyp |
Joystick
|
| Modellcode |
M22-WJS2H
|
| Typ |
Joystick
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Betätigerfunktion |
Tastend
Waagerecht |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Ausstattung: |
Glühlampe (24 V)
Rückzug in Nullstellung Frontring Metallachse |
| Schalthäufigkeit |
2000 Schaltspiele/h
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja |
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Joysticklänge |
75 mm
|
| Anzahl Betätigungsrichtungen |
2
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) per Betätigungsrichtung |
0
|
| Anzahl Kontakte (Schließer) pro Betätigungsrichtung |
0
|
| Anzahl Ein- und Ausschaltkontakte pro Richtung |
0
|
| Anzahl Schaltebenen |
1
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Anzahl Stellungen |
2
|
| Schutzart |
IP66
NEMA 4x, 13 |
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |