Dokument herunterladen () von 20

182421
Modellcode: P3-63/I4/MBS/SVB

Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter, P3, 63 A, Aufbau, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung, mit Montageblechschirm

Listenpreis €215.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter
Katalognummer
182421
EAN
4015081773473
Produkt Länge/Tiefe
139 mm
Produkthöhe
240 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
1.265 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Hauptschalter
Modellcode
P3-63/I4/MBS/SVB

Produktspezifikation exportieren