Dokument herunterladen () von 20

182422
Modellcode: P3-63/I4/MBS/SVB-SW

Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter, P3, 63 A, Aufbau, 3-polig, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung, mit Montageblechschirm

Listenpreis €215.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter
Katalognummer
182422
EAN
4015081773480
Produkt Länge/Tiefe
139 mm
Produkthöhe
240 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
1.265 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Hauptschalter
Modellcode
P3-63/I4/MBS/SVB-SW

Produktspezifikation exportieren