Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB Schutzhaube IP55, fest montierte Ausführung, IZMX40…F, INX40…F
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX sonstiges Zubehör
|
Katalognummer |
184236
|
EAN |
4015081783991
|
Produkt Länge/Tiefe |
300 mm
|
Produkthöhe |
200 mm
|
Produktbreite |
300 mm
|
Produktgewicht |
0.5 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
IZMX-DC40-F-1
|
Typ |
Zubehör
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Abdeckung
Ersatzteil Zubehör |
Montagemethode |
Festeinbau
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Besondere Merkmale |
|
Benutzt mit |
IZMX40…F
INX40…F |