Dokument herunterladen () von 20

197212
Modellcode: EASY-E4-UC-12RCX1

Eaton Moeller® series EASY Steuerrelais, easyE4 (erweiterbar, Ethernet), 12/24 V DC, 24 V AC, Digitaleingänge: 8, davon analog verwendbar: 4, Schraubklemme

Listenpreis EUR138.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EASY Steuerrelais
Katalognummer
197212
EAN
4015081939473
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
Eaton supports the product until its end of life
Zertifikat(e)
EN 61010
IEC 60068-2-30
CULus per UL 61010
IEC/EN 61000-4-2
IEC 60068-2-6
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-3
CSA-C22.2 No. 61010
IEC 60068-2-27
IEC/EN 61131-2
EN 50178
UL Listed
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
UL File No.: E205091
DNV GL
CE
UL hazardous location division 2
UL hazardous location class I
UL hazardous location group B (hydrogen)
UL hazardous location group C (ethylene)
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location group D (propane)
Kataloghinweise
Genauigkeit der Echtzeituhr abhängig von Umgebungslufttemperatur – Schwankungen von bis zu ± 5 s/Tag (± 0,5 h/Jahr) möglich
Produkttyp
Steuerrelais
Modellcode
EASY-E4-UC-12RCX1

Merkmale und Funktionen

Merkmale
Erweiterbar
Netzwerkfähig (Ethernet)
Ausstattung:
Timer
Relaisausgang
Intervall Kontrolle
Display
LCD-Display zur Verwendung als Statusanzeige der Digitaleingänge 12 V DC
LCD-Display zur Verwendung als Statusanzeige der Digitaleingänge 24 V DC

Allgemein

Schutzart
IP20
Frequenzzähler
Impulsform: Rechteck (Digitaleingänge 24 V DC)
Leitungslänge: ≤ 20 m (abgeschirmt, Digitaleingänge 24 V DC)
Anzahl: 4 (I1, I2, I3, I4 - Digital-Eingänge 24 V DC)
Puls-Pausenverhältnis: 1:1 (Digitaleingänge 24 V DC)
Zählfrequenz: 5 kHz (Digitaleingänge 24 V DC)
Eingangsfrequenz
50/60 Hz (Digital-Eingänge, bei 24 V DC)
Isolationswiderstand
Entspricht EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Lebensdauer, elektrisch
25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 500 W, 115/120 V AC)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, unkompensiert)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, mit elektrischem Vorschaltgerät)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 1 x 58 W bei 230/240 V AC, konventionell, kompensiert)
25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 1000 W, 230/240 V AC)
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge
Montageart
Fronteinbau möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Wand-/Direktmontage möglich
Tragschienenmontage möglich
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Steuerrelais easyE4
Schutz
Leitungsschutzschalter B16 oder träge Sicherung 8 A, Absicherung eines Ausgangsrelais
Protokoll
MODBUS
TCP/IP
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV (Kontaktspule)
Restwelligkeit
≤5 %
Auflösung
  • 1 min (Bereich H:M)
  • 1 s (Bereich M:S)
  • 12 Bit (Wert 0 - 4095, Analogeingänge)
  • 5 s (Bereich S)
Software
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Schaltfrequenz
0,5 Hz, induktive Last, Relaisausgänge
2 Hz, ohmsche Last/Lampenlast, Relaisausgänge
10 Hz, Relaisausgänge
Typ
easyE4 Grundgerät
Benutzt mit
easyE4
Betriebsklasse
B 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes AC
R 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes DC
Spannungsart
AC/DC

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
Schwingfestigkeit
57 - 150 Hz, 2 g konstante Beschleunigung
nach IEC/EN 60068-2-6
10 - 57 Hz, 0,15 mm konstante Amplitude

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
2 kV, Signalleitung
2 kV, Versorgungskabel
nach IEC/EN 61000-4-4
Kontaktentladung
6 kV
Elektromagnetische Felder
10 V/m bei 0,8 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
Funkstörklasse
Klasse B (EN 61000-6-3)
Stromstoßbemessung
2 kV, Versorgungskabel, asymmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV
1 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
Spannungseinbrüche
≤ 1 ms ab Bemessungsspannung (12 V DC)
10 ms

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), eindrähtig
Schraubendrehergröße
3,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
0.6 Nm, Schraubklemmen

Bemessungswerte

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
8 A
Leistgsaufnahme
3 W
Bemessungsausschaltvermögen
200.000 Schaltvorgänge bei DC-13, 24 V DC, 1 A (500 Schaltspiele/h)
300.000 Schaltvorgänge bei AC-15, 250 V AC, 3 A (600 Schaltspiele/h)
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
240 V
Bemessungsbetriebsspannung
10,2 - 28,8 V DC
12 V DC (Digitaleingänge)
12/24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
24 V AC (Digital-Eingänge)
24 V DC (Digitaleingänge)
20,4 - 26,4 V AC
Max. 300 V AC
24 V AC (-15 % +10 % - Stromversorgung)
240 V AC
Max. 300 V DC
Netzfrequenz
50/60 Hz (± 5%)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
20.4 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
26.4 VAC
Versorgungsspannung bei DC - min.
10.2 VDC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Dauerstrom
1 A DC, bei R 300 (UL/CSA)
5 A AC, max. thermischer Dauerstrom cos ϕ = 1 bei B 300 (UL/CSA)
8 A DC, bei 24 V DC (UL/CSA)
10 A AC, bei 240 V AC (UL/CSA)

Kurzschlussfestigkeit

Kurzschlussschutz
≥ 1A (T), Sicherung, Spannungsversorgung

Kommunikation

Anschlussart
Schraubklemme
Ethernet: RJ45 Stecker, 8-polig
Datenübtrag.rate
10/100 Mbit/s
LED-Anzeige
Statusanzeige von Power/RUN
Statusanzeige Ethernet: LED

Kabel

Kabellänge
100 m, ungeschirmt, Digitaleingänge 12 V DC
100 m, ungeschirmt, 24 V AC Digital-Eingänge
= 30 m, geschirmt, Analogeingänge
100 m, ungeschirmt, Digitaleingänge 24 V DC
40 m ( max. pro Eingang), Digitaleingänge 24 V DC
Kabeltyp
CAT5

Eingang / Ausgang

Genauigkeit
± 2 s/Tag, Echtzeituhr zu den Eingängen (± 0,2 h/Jahr)
± 2 %, (I7, I8) ± 0,12 V, des aktuellen Werts, Innerhalb eines Gerätes (Analogeingänge)
± 1 %, Wiederholgenauigkeit der Zeitrelais (vom Wert)
± 3 %, des aktuellen Werts, zwei easy Geräte (Analogeingänge)
Wandlungszahl
Jeder CPU-Zyklus, Analogeingänge
Verzögerungszeit
20 ms typ., Digital-Eingänge 12 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung EIN
20 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung EIN
0,015 ms typ., Digital-Eingänge 12 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS
0,015 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS
0,015 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS
0,015 ms typ., Digital-Eingänge 12 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS
20 ms typ., Digital-Eingänge 12 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung EIN
20 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung EIN
Inkrementalwertzähler
Anzahl Zähleingänge: 2 (I1 + I2, I3 + I4)
Signalversatz: 90°
Puls-Pausenverhältnis: 1:1
Wertebereich: -2147483648 bis +2147483647
Impulsform: quadratisch
Zählfrequenz: ≤ 5 kHz
Inkrementalgeber
Leitungslänge: ≤ 20 m (abgeschirmt)
Eingang
Gleichspannung
Eingangsstrom
2,2 mA (I5 - I8, bei 24 V DC, bei Signal 1)
3,3 mA (I1 - I4, bei 24 V DC, bei Signal 1)
1 mA (Analog-Eingänge)
200 mA
Eingangsimpedanz
13,3 kΩ
Eingangsspannung
Status 1: ≥ 15 V DC (I1 - I4, Digitaleingänge, 24 V DC)
Status 0: ≤ 8 V DC (I5 - I8, Digitaleingänge, 24 V DC)
Bei 0-Signal: ≤ 5 V (I1–I8, sinusförmig, Digitaleingänge, 24 V DC)
Bei 1-Signal: ≥ 15 V (I1–I8, sinusförmig, Digitaleingänge, 24 V DC)
Status 1: ≥ 8 V DC (I5 - I8, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 0: ≤ 5 V DC (I1 - I4, Digitaleingänge, 12 V DC)
Status 0: ≤ 15 V DC (I1 - I4, Digitaleingänge, 24 V DC)
Ein-/Ausschaltvermögen
3600/360 VA (AC, bei B 300)
28/28 VA (DC, bei R 300)
Anzahl Eingänge (analog)
0
4
Anzahl Eingänge (digital)
4
8
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Anzahl Ausgänge (digital)
4
Ausgang
Relaisausgänge in Gruppen zu 1
> 500 mA (Relaisausgänge, Empfohlen für Last: 12 V AC/DC)
4 Relaisausgänge
Spannung
Strom
Paralleles Schalten
Nicht gestattet
Eingänge schneller Zähler
-2147483648 - 2147483647 (Wertebereich)
Anzahl: 4 (I1, I2, I3, I4 - Digital-Eingänge 24 V DC)
≤ 20 m (Kabellänge, geschirmt)
1:1 (Puls-Pausenverhältnis)
Quadrat (Impulsform)
10 kHz, Zählfrequenz
Signalbereich
0 - 10 V DC, Analogeingänge

Arbeitssicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V AC und Ausgängen: ja
Zwischen Relaisausgängen und Erweiterungsgeräten: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 12 V DC und Erweiterungsgeräten: ja
Zwischen Relaisausgängen: ja
Zwischen Analogeingängen und Ausgängen: ja
Basisisolierung: 600 V AC (Relaisausgänge)
Zwischen Analogeingängen und Erweiterungsgeräten: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V AC und Erweiterungsgeräten: ja
Zwischen Relaisausgängen und Stromversorgung: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Ausgängen: ja
Zwischen Analogeingängen und Ethernet: ja
Sichere Trennung nach EN 50178: 300 V AC (Relaisausgänge)
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V AC und Ethernet: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Erweiterungsgeräten: ja
Zwischen Relaisausgängen und Eingängen: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 12 V DC und Ethernet: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 12 V DC und Ausgängen: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Ethernet: ja
Verpolungsschutz
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Sichere Trennung
300 V AC, Zwischen Spule und Kontakt, gemäß EN 50178
300 V AC, Zwischen zwei Kontakten, Entspricht EN 50178

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
4 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
3 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.