Reset

Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung, Verwendbar für easyE4, 24 V DC, Eingänge Erweiterung (Anzahl) analog: 4, Schraubklemme EASY-E4-DC-6AE1
Produktname |
Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung
|
Katalognummer |
197223
|
EAN |
4015080892847
|
Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
Produkthöhe |
90 mm
|
Produktbreite |
36 mm
|
Produktgewicht |
0.1 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 61010
IEC/EN 61000-4-2 EN 61010 IEC/EN 61131-2 IEC/EN 61000-6-2 EN 50178 IEC/EN 61000-6-3 CULus per UL 61010 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-6 UL Listed UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 UL File No.: E205091 DNV GL CE UL hazardous location group B (hydrogen) UL hazardous location division 2 UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group D (propane) UL hazardous location class I |
Produkttyp |
Ein-/Ausgangserweiterung
|
Modellcode |
EASY-E4-DC-6AE1
|
Merkmale |
Erweiterbar
Erweiterungsgerät |
Schutzart |
IP20
|
Isolationswiderstand |
Entspricht EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
|
Montageart |
Fronteinbau möglich
Tragschienenmontage möglich Wand-/Direktmontage möglich Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör) |
Montageart |
Fronteinbau möglich
Tragschienenmontage möglich Wand-/Direktmontage möglich Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör) |
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Produktkategorie |
Steuerrelais easyE4
|
Protokoll |
TCP/IP
MODBUS |
Restwelligkeit |
≤5 %
|
Auflösung |
|
Software |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
Typ |
easyE4 Erweiterung
|
Spannungsart |
DC
|
Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
Einbaulage |
Horizontal
Vertikal |
Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
|
Schwingfestigkeit |
57 - 150 Hz, 2 g konstante Beschleunigung
10 - 57 Hz, 0,15 mm konstante Amplitude nach IEC/EN 60068-2-6 |
Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Umweltbedingungen |
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern |
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
Luftentladung |
8 kV
|
Berstimpuls |
nach IEC/EN 61000-4-4
2 kV, Versorgungskabel 2 kV, Signalleitung |
Kontaktentladung |
6 kV
|
Elektromagnetische Felder |
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) 10 V/m bei 0,8 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) |
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
|
Funkstörklasse |
Klasse B (EN 61000-6-3)
|
Stromstoßbemessung |
0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV 1 kV, Versorgungskabel, asymmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV |
Spannungseinbrüche |
20 ms
= 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen |
Anschlussquerschnitte |
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), eindrähtig |
Schraubendrehergröße |
3,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
|
Anzugsdrehmoment |
0.6 Nm, Schraubklemmen
|
Verlustleistung |
3,4 W (bei 24 V DC)
|
Einschaltstrom |
12,5 A (für 6 ms)
|
Leistgsaufnahme |
2,5 W
|
Bemessungsbetriebsspannung |
20,4 - 28,8 V DC
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung) |
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
Kurzschlussschutz |
≥ 1A (T), Sicherung, Spannungsversorgung
|
Anschlussart |
Schraubklemme
|
Kabellänge |
= 30 m, geschirmt, Analogausgänge
= 30 m, geschirmt, Analogeingänge 10 m, geschirmt, Analogeingänge |
Genauigkeit |
1 %, Analogeingänge bei -25 °C–55 °C
|
Eingang |
Spannung
Strom |
Eingangsimpedanz |
11,2 kΩ
|
Anzahl Eingänge (analog) |
4
|
Anzahl Eingänge (digital) |
0
|
Anzahl Ausgänge (analog) |
2
|
Anzahl Ausgänge (digital) |
0
|
Ausgang |
Strom
Spannung |
Signalbereich |
4 - 20 mA, Analogausgänge
0 - 20 mA, Analogeingänge 0 - 10 V DC, Analogeingänge 0 - 10 V DC, Analogausgänge 4 - 20 mA, Analogeingänge 0 - 20 mA, Analogausgänge |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
Potentialtrennung |
Zwischen Analogeingängen und Stromversorgung: nein
Zwischen Analogeingängen und Eingängen/Ausgängen: nein Zwischen Analogausgängen und Eingängen/Ausgängen: nein Zwischen Analogeingängen und Erweiterungsgeräten: ja Zwischen Analogausgängen und Stromversorgung: nein Zwischen Analogausgängen und Erweiterungsgeräten: nein |
Verpolungsschutz |
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2.5 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|