Zurücksetzen
Eaton Moeller® series EASY Control Relais easyE4 mit Display (erweiterbar, Ethernet), 24 V DC, Digitaleingänge: 8, davon analog verwendbar: 4, Schraubklemme
| Produktname |
Eaton Moeller® series EASY Steuerrelais
|
| Katalognummer |
197213
|
| EAN |
4015081939466
|
| Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
72 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
Eaton supports the product until its end of life
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 61010
EN 61010 IEC/EN 61000-6-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-30 IEC/EN 61000-4-2 CULus per UL 61010 IEC 60068-2-6 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61131-2 EN 50178 UL Listed UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 UL File No.: E205091 DNV GL CE UL hazardous location class I UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group D (propane) UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location division 2 UL hazardous location group B (hydrogen) |
| Kataloghinweise |
Genauigkeit der Echtzeituhr abhängig von Umgebungslufttemperatur – Schwankungen von bis zu ± 5 s/Tag (± 0,5 h/Jahr) möglich
|
| Produkttyp |
Steuerrelais
|
| Modellcode |
EASY-E4-DC-12TC1
|
| Merkmale |
Parallelschaltung von Transistorausgängen mit ohmscher Last, induktive Last mit externer Schutzbeschaltung, Kombination innerhalb einer Gruppe - Gruppe 1: Q1 bis Q4
Netzwerkfähig (Ethernet) Erweiterbar Displayanzeige mit 6 Zeilen x 16 Zeichen |
| Ausstattung: |
Tastatur
Display Echtzeituhr Timer |
| Funktionen |
thermische Abschaltung
|
| Display |
LCD-Display zur Verwendung als Ausgangsstatusanzeige der Transistorausgänge
LCD-Display zur Verwendung als Statusanzeige der Digitaleingänge 24 V DC |
| Schutzart |
IP20
|
| Bildschirm-Temperatur - min. |
0 °C
|
| Bildschirm-Temperatur - max. |
55 °C
|
| Displayart |
Monochrom
|
| Einschaltdauer |
100 % (Induktive Last nach EN 60947-5-1, Mit externer Schutzbeschaltung)
100 % (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H) 100 % (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, DC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H) |
| Frequenzzähler |
Leitungslänge: ≤ 20 m (abgeschirmt, Digitaleingänge 24 V DC)
Anzahl: 4 (I1, I2, I3, I4 - Digital-Eingänge 24 V DC) Puls-Pausenverhältnis: 1:1 (Digitaleingänge 24 V DC) Impulsform: Rechteck (Digitaleingänge 24 V DC) Zählfrequenz: 5 kHz (Digitaleingänge 24 V DC) |
| Isolationswiderstand |
Entspricht EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
|
| Montageart |
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) Fronteinbau möglich Wand-/Direktmontage möglich Tragschienenmontage möglich |
| Montageart |
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) Fronteinbau möglich Wand-/Direktmontage möglich Tragschienenmontage möglich |
| Schalthäufigkeit |
Abhängig vom Arbeitszyklus des Grundgerätes
Abhängig vom Arbeitszyklus und der Übertragungszeit der Erweiterungsgeräte Je nach Schutzbeschaltung (Induktive Last nach EN 60947-5-1, Mit externer Schutzbeschaltung, max. Schaltfrequenz, max. Einschaltdauer) |
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Produktkategorie |
Steuerrelais easyE4
|
| Protokoll |
TCP/IP
MODBUS |
| Reststrom |
0,1 mA (bei Signal "1" pro Kanal)
|
| Restwelligkeit |
2 % (Transistorausgänge)
≤5 % |
| Auflösung |
|
| Software |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
| Typ |
easyE4 Grundgerät
|
| Benutzt mit |
easyE4
|
| Spannungsart |
DC
|
| Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
| Einbaulage |
Vertikal
Horizontal |
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
|
| Schwingfestigkeit |
10 - 57 Hz, 0,15 mm konstante Amplitude
57 - 150 Hz, 2 g konstante Beschleunigung nach IEC/EN 60068-2-6 |
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| Luftentladung |
8 kV
|
| Berstimpuls |
nach IEC/EN 61000-4-4
2 kV, Versorgungskabel 2 kV, Signalleitung |
| Kontaktentladung |
6 kV
|
| Elektromagnetische Felder |
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bei 0,8 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) 1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) |
| Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
|
| Funkstörklasse |
Klasse B (EN 61000-6-3)
|
| Stromstoßbemessung |
0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV 1 kV, Versorgungskabel, asymmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV |
| Spannungseinbrüche |
20 ms
= 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen |
| Anschlussquerschnitte |
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), eindrähtig
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse |
| Schraubendrehergröße |
3,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
|
| Anzugsdrehmoment |
0,6 Nm, Schraubklemmen
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
0.5 A
|
| Verlustleistung |
3,4 W (bei 24 V DC)
|
| Einschaltstrom |
12,5 A (für 6 ms)
|
| Leistungsaufnahme |
2 W
|
| Verlustleistung |
2 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
Max. 0,5 A bei Signal "1" DC pro Kanal
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
24 V DC (Transistorausgänge) 20,4 - 28,8 V DC (Transistorausgänge) 24 V DC (Digitaleingänge) 20,4 - 28,8 V DC |
| Versorgungsstrom |
24/44 mA, Normalerweise/max., bei Zustand 1, Transistorausgänge
18/32 mA, Normalerweise/max., bei Zustand 0, Transistorausgänge |
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Kurzschlussstrom |
6,8 A, Transistorausgänge
|
| Kurzschlussschutz |
≥ 1A (T), Sicherung, Spannungsversorgung
Ja, elektronisch (Q1 - Q4), Transistorausgänge |
| Kurzschlussauslösestrom |
0,7 ≤ Ie ≤ 1,7 pro Ausgang, für Ra ≤ 10 mΩ, abhängig von Anzahl der aktiven Kanäle und ihrer Last, Transistorausgänge
|
| Anschlussart |
Schraubklemme
Ethernet: RJ45-Stecker, 8-polig |
| Datenübtrag.rate |
10/100 Mbit/s
|
| Kabellänge |
= 30 m, geschirmt, Analogeingänge
100 m, ungeschirmt, Digitaleingänge 24 V DC |
| Kabeltyp |
CAT5
|
| Genauigkeit |
± 2 %, (I7, I8) ± 0,12 V, des aktuellen Werts, Innerhalb eines Gerätes (Analogeingänge)
± 3 %, des aktuellen Werts, zwei easy Geräte (Analogeingänge) ± 2 s/Tag, Echtzeituhr zu den Eingängen (± 0,2 h/Jahr) ± 1 %, Wiederholgenauigkeit der Zeitrelais (vom Wert) |
| Wandlungszahl |
Jeder CPU-Zyklus, Analogeingänge
|
| Verzögerungszeit |
0,015 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS
20 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung EIN 0,015 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS 20 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung EIN |
| Inkrementalwertzähler |
Puls-Pausenverhältnis: 1:1
Impulsform: quadratisch Wertebereich: -2147483648 bis +2147483647 Anzahl Zähleingänge: 2 (I1 + I2, I3 + I4) Signalversatz: 90° Zählfrequenz: ≤ 5 kHz |
| Inkrementalgeber |
Leitungslänge: ≤ 20 m (abgeschirmt)
|
| Eingang |
Gleichspannung
|
| Eingangsstrom |
1 mA (Analog-Eingänge)
3,3 mA (I1 - I4, bei 24 V DC, bei Signal 1) 2,2 mA (I5 - I8, bei 24 V DC, bei Signal 1) 80 mA |
| Eingangsimpedanz |
13,3 kΩ
|
| Eingangsspannung |
Status 0: ≤ 15 V DC (I1 - I4, Digitaleingänge, 24 V DC)
Status 0: ≤ 8 V DC (I5 - I8, Digitaleingänge, 24 V DC) Status 1: ≥ 15 V DC (I1 - I4, Digitaleingänge, 24 V DC) Signal 0: ≤ 5 V DC (I1 - I8, Digitaleingänge, 24 V DC) |
| Lampenlast |
Max. 3 W (ohne Rv pro Kanal)
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
0
4 |
| Anzahl Eingänge (digital) |
8
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
4
|
| Ausgang |
Parallelschaltung von max. 4 Transistorausgängen
2 A, Max. Summenstrom, Ausgänge 4 Transistorausgänge Spannung Strom |
| Ausgangsspannung |
U = Uₑ - 1 V (Signal 1 an Iₑ = 0,5 A, Transistorausgänge)
Max. 2,5 V (bei Status 0 pro Kanal, Transistorausgänge) |
| Eingänge schneller Zähler |
1:1 (Puls-Pausenverhältnis)
10 kHz, Zählfrequenz ≤ 20 m (Kabellänge, geschirmt) -2147483648 - 2147483647 (Wertebereich) Quadrat (Impulsform) Anzahl: 4 (I1, I2, I3, I4 - Digital-Eingänge 24 V DC) |
| Signalbereich |
0 - 10 V DC, Analogeingänge
|
| Nutzungsfaktor |
0,25 (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, DC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H)
0,25 (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H) 1 (Induktive Last nach EN 60947-5-1, Mit externer Schutzbeschaltung) |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Zwischen Transistorausgängen und Ethernet: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Ethernet: ja Zwischen Transistorausgängen und Steuertasten: ja Zwischen Transistorausgängen und Stromversorgung: ja Zwischen Analogeingängen und Ausgängen: ja Zwischen Transistorausgängen und Erweiterungsgeräten: ja Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Erweiterungsgeräten: ja Zwischen Analogeingängen und Erweiterungsgeräten: ja Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC: nein Zwischen Transistorausgängen und Eingängen: ja Zwischen Transistorausgängen: nein Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Stromversorgung: nein Zwischen Analogeingängen: nein Zwischen Analogeingängen und Speicherkarte: nein Zwischen Transistorausgängen und Speicherkarte: ja Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Ausgängen: ja Zwischen Analogeingängen und Ethernet: ja Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Speicherkarte: nein Zwischen Analogeingängen und Stromversorgung: nein |
| Verpolungsschutz |
Für Transistorausgänge (Achtung: Wenn die Versorgungsspannung an die falschen Pole angeschlossen wird, führt dies zu einem Kurzschluss, wenn 0 V/Erde an die Ausgänge angelegt wird.)
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional) |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2 W