Reset

Eaton Moeller® series EASY Steuerrelais, easyE4 (erweiterbar, Ethernet), 24 V DC, Digitaleingänge: 8, davon analog verwendbar: 4, Schraubklemme
Produktname |
Eaton Moeller® series EASY Steuerrelais
|
Katalognummer |
197214
|
EAN |
4015081939459
|
Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
Produkthöhe |
90 mm
|
Produktbreite |
72 mm
|
Produktgewicht |
0.2 kg
|
Einhaltung(en) |
Eaton supports the product until its end of life
|
Zertifikat(e) |
CULus per UL 61010
IEC/EN 61000-6-2 IEC 60068-2-30 CSA-C22.2 No. 61010 IEC/EN 61000-4-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 EN 50178 EN 61010 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61131-2 UL Listed UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 UL File No.: E205091 DNV GL CE UL hazardous location class I UL hazardous location division 2 UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group B (hydrogen) UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location group D (propane) |
Kataloghinweise |
Genauigkeit der Echtzeituhr abhängig von Umgebungslufttemperatur – Schwankungen von bis zu ± 5 s/Tag (± 0,5 h/Jahr) möglich
|
Produkttyp |
Steuerrelais
|
Modellcode |
EASY-E4-DC-12TCX1
|
Merkmale |
Erweiterbar
Parallelschaltung von Transistorausgängen mit ohmscher Last, induktive Last mit externer Schutzbeschaltung, Kombination innerhalb einer Gruppe - Gruppe 1: Q1 bis Q4 Netzwerkfähig (Ethernet) |
Ausstattung: |
Timer
Intervall Kontrolle |
Funktionen |
thermische Abschaltung
|
Schutzart |
IP20
|
Einschaltdauer |
100 % (Induktive Last nach EN 60947-5-1, Mit externer Schutzbeschaltung)
100 % (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, DC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H) 100 % (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H) |
Frequenzzähler |
Leitungslänge: ≤ 20 m (abgeschirmt, Digitaleingänge 24 V DC)
Anzahl: 4 (I1, I2, I3, I4 - Digital-Eingänge 24 V DC) Impulsform: Rechteck (Digitaleingänge 24 V DC) Puls-Pausenverhältnis: 1:1 (Digitaleingänge 24 V DC) Zählfrequenz: 5 kHz (Digitaleingänge 24 V DC) |
Isolationswiderstand |
Entspricht EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
|
Montageart |
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör) Tragschienenmontage möglich Fronteinbau möglich Wand-/Direktmontage möglich |
Schalthäufigkeit |
Abhängig vom Arbeitszyklus und der Übertragungszeit der Erweiterungsgeräte
Abhängig vom Arbeitszyklus des Grundgerätes Je nach Schutzbeschaltung (Induktive Last nach EN 60947-5-1, Mit externer Schutzbeschaltung, max. Schaltfrequenz, max. Einschaltdauer) |
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Produktkategorie |
Steuerrelais easyE4
|
Protokoll |
MODBUS
TCP/IP |
Reststrom |
0,1 mA (bei Signal "1" pro Kanal)
|
Restwelligkeit |
5 % (Transistorausgänge)
≤5 % |
Auflösung |
|
Software |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
Typ |
easyE4 Grundgerät
|
Benutzt mit |
easyE4
|
Spannungsart |
DC
|
Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
Einbaulage |
Horizontal
vertikal |
Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
|
Schwingfestigkeit |
57 - 150 Hz, 2 g konstante Beschleunigung
10 - 57 Hz, 0,15 mm konstante Amplitude nach IEC/EN 60068-2-6 |
Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Umweltbedingungen |
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern |
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
Luftentladung |
8 kV
|
Berstimpuls |
2 kV, Signalleitung
2 kV, Versorgungskabel nach IEC/EN 61000-4-4 |
Kontaktentladung |
6 kV
|
Elektromagnetische Felder |
10 V/m bei 0,8 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) 3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) |
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
|
Funkstörklasse |
Klasse B (EN 61000-6-3)
|
Stromstoßbemessung |
0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
1 kV, Versorgungskabel, asymmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV |
Spannungseinbrüche |
20 ms
= 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen |
Anschlussquerschnitte |
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), eindrähtig |
Schraubendrehergröße |
3,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
|
Anzugsdrehmoment |
0.6 Nm, Schraubklemmen
|
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
0.5 A
|
Verlustleistung |
3,4 W (bei 24 V DC)
|
Einschaltstrom |
12,5 A (für 6 ms)
|
Leistgsaufnahme |
2 W
|
Verlustleistung |
2 W
|
Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Transistorausgänge)
20,4 - 28,8 V DC 24 V DC (Digitaleingänge) 24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung) 20,4 - 28,8 V DC (Transistorausgänge) |
Versorgungsstrom |
24/44 mA, Normalerweise/max., bei Zustand 1, Transistorausgänge
18/32 mA, Normalerweise/max., bei Zustand 0, Transistorausgänge |
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
Kurzschlussstrom |
6,8 A, Transistorausgänge
|
Kurzschlussschutz |
≥ 1A (T), Sicherung, Spannungsversorgung
Ja, elektronisch (Q1 - Q4), Transistorausgänge |
Kurzschlussauslösestrom |
0,7 ≤ Ie ≤ 1,7 pro Ausgang, für Ra ≤ 10 mΩ, abhängig von Anzahl der aktiven Kanäle und ihrer Last, Transistorausgänge
|
Anschlussart |
Ethernet: RJ45 Stecker, 8-polig
Schraubklemme |
Datenübtrag.rate |
10/100 Mbit/s
|
LED-Anzeige |
Statusanzeige von Power/RUN
Statusanzeige Ethernet: LED |
Kabellänge |
= 30 m, geschirmt, Analogeingänge
100 m, ungeschirmt, Digitaleingänge 24 V DC |
Kabeltyp |
CAT5
|
Genauigkeit |
± 2 %, (I7, I8) ± 0,12 V, des aktuellen Werts, Innerhalb eines Gerätes (Analogeingänge)
± 1 %, Wiederholgenauigkeit der Zeitrelais (vom Wert) ± 3 %, des aktuellen Werts, zwei easy Geräte (Analogeingänge) ± 2 s/Tag, Echtzeituhr zu den Eingängen (± 0,2 h/Jahr) |
Wandlungszahl |
Jeder CPU-Zyklus, Analogeingänge
|
Verzögerungszeit |
20 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung EIN
20 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung EIN 0,015 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS 0,015 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS |
Inkrementalwertzähler |
Puls-Pausenverhältnis: 1:1
Anzahl Zähleingänge: 2 (I1 + I2, I3 + I4) Impulsform: quadratisch Signalversatz: 90° Wertebereich: -2147483648 bis +2147483647 Zählfrequenz: ≤ 5 kHz |
Inkrementalgeber |
Leitungslänge: ≤ 20 m (abgeschirmt)
|
Eingang |
Gleichspannung
|
Eingangsstrom |
1 mA (Analog-Eingänge)
2,2 mA (I5 - I8, bei 24 V DC, bei Signal 1) 3,3 mA (I1 - I4, bei 24 V DC, bei Signal 1) 80 mA |
Eingangsimpedanz |
13,3 kΩ
|
Eingangsspannung |
Status 0: ≤ 8 V DC (I5 - I8, Digitaleingänge, 24 V DC)
Status 0: ≤ 15 V DC (I1 - I4, Digitaleingänge, 24 V DC) Status 1: ≥ 15 V DC (I1 - I4, Digitaleingänge, 24 V DC) Signal 0: ≤ 5 V DC (I1 - I8, Digitaleingänge, 24 V DC) |
Lampenlast |
Max. 3 W (ohne Rv pro Kanal)
|
Anzahl Eingänge (analog) |
0
4 |
Anzahl Eingänge (digital) |
8
|
Anzahl Ausgänge (analog) |
0
|
Anzahl Ausgänge (digital) |
4
|
Ausgang |
2 A, Max. Summenstrom, Ausgänge
Parallelschaltung von max. 4 Transistorausgängen 4 Transistorausgänge Spannung Strom |
Ausgangsspannung |
U = Uₑ - 1 V (Signal 1 an Iₑ = 0,5 A, Transistorausgänge)
Max. 2,5 V (bei Status 0 pro Kanal, Transistorausgänge) |
Eingänge schneller Zähler |
Quadrat (Impulsform)
-2147483648 - 2147483647 (Wertebereich) 1:1 (Puls-Pausenverhältnis) 10 kHz, Zählfrequenz Anzahl: 4 (I1, I2, I3, I4 - Digital-Eingänge 24 V DC) ≤ 20 m (Kabellänge, geschirmt) |
Signalbereich |
0 - 10 V DC, Analogeingänge
|
Nutzungsfaktor |
0,25 (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, DC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H)
0,25 (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H) 1 (Induktive Last nach EN 60947-5-1, Mit externer Schutzbeschaltung) |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
Potentialtrennung |
Zwischen Transistorausgängen und Erweiterungsgeräten: ja
Zwischen Analogeingängen und Erweiterungsgeräten: ja Zwischen Analogeingängen und Stromversorgung: nein Zwischen Analogeingängen und Ausgängen: ja Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Erweiterungsgeräten: ja Zwischen Transistorausgängen: nein Zwischen Transistorausgängen und Steuertasten: ja Zwischen Transistorausgängen und Ethernet: ja Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC: nein Zwischen Analogeingängen und Speicherkarte: nein Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Stromversorgung: nein Zwischen Transistorausgängen und Speicherkarte: ja Zwischen Transistorausgängen und Eingängen: ja Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Ausgängen: ja Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Speicherkarte: nein Zwischen Analogeingängen: nein Zwischen Analogeingängen und Ethernet: ja Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Ethernet: ja Zwischen Transistorausgängen und Stromversorgung: ja |
Verpolungsschutz |
Für Transistorausgänge (Achtung: Wenn die Versorgungsspannung an die falschen Pole angeschlossen wird, führt dies zu einem Kurzschluss, wenn 0 V/Erde an die Ausgänge angelegt wird.)
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional) |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|