Dokument herunterladen () von 20

197509
Modellcode: EASY-E4-AC-12RCX1P

Eaton Moeller® series EASY Steuerrelais easyE4, Grundgerät (erweiterbar, Ethernet), 100–240 V AC, 100 - 240 V DC (cULus: 100 - 110 V DC), Eingänge digital: 8, Ausgänge digital: 4 Relais, push-in

Listenpreis EUR149.88

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EASY Steuerrelais
Katalognummer
197509
EAN
4015081940875
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
Eaton supports the product until its end of life
Zertifikat(e)
IEC/EN 61000-4-2
IEC 60068-2-27
IEC/EN 61000-4
EN 55011
EN 55022
IEC 60068-2-6
UL Listed
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
IEC/EN 61131-2
IEC 60068-2-30
EN 61010
IEC/EN 61000-6-3
IEC/EN 61000-6-2
EN 50178
UL File No.: E205091
DNV GL
CE
UL hazardous location group B (hydrogen)
UL hazardous location group D (propane)
UL hazardous location class I
UL hazardous location group C (ethylene)
UL hazardous location division 2
UL hazardous location group A (acetylene)
Kataloghinweise
Genauigkeit der Echtzeituhr abhängig von Umgebungslufttemperatur – Schwankungen von bis zu ± 5 s/Tag (± 0,5 h/Jahr) möglich
Produkttyp
Steuerrelais
Modellcode
EASY-E4-AC-12RCX1P

Features & Functions

Merkmale
Erweiterbar
Netzwerkfähig (Ethernet)
Ausstattung:
Relaisausgang
Timer
Intervall Kontrolle

General information

Schutzart
IP20
Eingangsfrequenz
50/60 Hz (Digital-Eingänge, bei 115/230 V AC)
50/60 Hz (Digital-Eingänge, bei 24 V DC)
Isolationswiderstand
Entspricht EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Lebensdauer, elektrisch
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 1 x 58 W bei 230/240 V AC, konventionell, kompensiert)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, mit elektrischem Vorschaltgerät)
25.000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, unkompensiert)
25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 500 W, 115/120 V AC)
25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 1000 W, 230/240 V AC)
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltspiele
Montageart
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Fronteinbau möglich
Tragschienenmontage möglich
Montageart
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Fronteinbau möglich
Tragschienenmontage möglich
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Steuerrelais easyE4
Protokoll
MODBUS
TCP/IP
Schutz
B16 Leistungsschalter oder 8 A (T) Sicherung, Absicherung eines Ausgangsrelais
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV (Kontaktspule)
Restwelligkeit
5 % (Transistorausgänge)
≤5 %
Auflösung
  • 1 min (Bereich H:M)
  • 1 s (Bereich M:S)
  • 5 s (Bereich S)
Software
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Schaltfrequenz
0,5 Hz, induktive Last, Relaisausgänge
10 Hz, Relaisausgänge
2 Hz, ohmsche Last/Lampenlast, Relaisausgänge
Typ
easyE4 Grundgerät
Benutzt mit
easyE4
Betriebsklasse
B 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes AC
R 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes DC
Spannungsart
Wechselstrom

Ambient conditions, mechanical

Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6
10 - 57 Hz, 0,15 mm konstante Amplitude
57 - 150 Hz, 2 g konstante Beschleunigung

Climatic environmental conditions

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umweltbedingungen
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
2 kV, Signalleitung
2 kV, Versorgungskabel
nach IEC/EN 61000-4-4
Kontaktentladung
6 kV
Elektromagnetische Felder
1 V/m bei 2 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bei 0,08 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
Funkstörklasse
Klasse B (EN 61000-6-3)
Stromstoßbemessung
1 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
2 kV, Versorgungskabel, asymmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
Nach IEC/EN 61000-4-5 Stufe 4
Spannungseinbrüche
10 ms

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), eindrähtig

Electrical rating

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
8 A
Leistgsaufnahme
4 W
Verlustleistung
10 W
Bemessungsausschaltvermögen
200.000 Schaltvorgänge bei DC-13, 24 V DC, 1 A (500 Schaltspiele/h)
300.000 Schaltvorgänge bei AC-15, 250 V AC, 3 A (600 Schaltspiele/h)
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
240 V
Bemessungsbetriebsspannung
Max. 300 V AC
Max. 300 V DC
85 - 264 V AC
100/110/115/120/230/240 AC (-15 %/+10 %)
Netzfrequenz
50/60 Hz (± 5%)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
85 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
264 VAC
Versorgungsspannung bei DC - min.
85 VDC
Versorgungsspannung bei DC - max.
264 VDC
Dauerstrom
1 A DC, bei R 300 (UL/CSA)
10 A AC, bei 240 V AC (UL/CSA)
8 A DC, bei 24 V DC (UL/CSA)
5 A AC, max. thermischer Dauerstrom cos ϕ = 1 bei B 300 (UL/CSA)

Short-circuit rating

Kurzschlussschutz
≥ 1A (T), Sicherung, Spannungsversorgung

Communication

Anschlussart
Ethernet: RJ45 Stecker, 8-polig
Push-in Klemmen
Datenübtrag.rate
10/100 Mbit/s
LED-Anzeige
Statusanzeige von Power/RUN
Statusanzeige Ethernet: LED

Cable

Kabellänge
100 m (max. zulässig pro Eingang I7 bis I8), 115/230 V AC Digitaleingänge
40 m (max. zulässig pro Eingang I1 bis I6), 115/230 V AC Digitaleingänge
Kabeltyp
CAT5

Input/Output

Genauigkeit
± 2 s/Tag, Echtzeituhr zu den Eingängen (± 0,2 h/Jahr)
± 1 %, Wiederholgenauigkeit der Zeitrelais (vom Wert)
Verzögerungszeit
21 ms typ., Digitale Eingänge 100 - 240 V AC 60 Hz (I1 - I8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS
21 ms typ., Digitale Eingänge 100 - 240 V AC 60 Hz (I1 - I8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS
16⅔ ms, Digitale Eingänge 115/230 V AC 60 Hz (I7, I8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS
0,03 ms typ., Digital-Eingänge 100 - 240 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS
0,03 ms typ., Digital-Eingänge 100 - 240 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS
20 ms typ., Digital-Eingänge 100 - 240 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung EIN
20 ms, Digitale Eingänge 115/230 V AC 50 Hz (I7, I8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS
20 ms typ., Digital-Eingänge 100 - 240 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung EIN
Eingangsstrom
2 x 6 mA (I7 - I8, bei 230 V AC, 50 Hz, bei Signal 1)
2 x 4 mA (I7 - I8, bei 115 V AC, 60 Hz, bei Signal 1)
6 x 0,25 mA (I1 - I8, bei 115 V AC, 60 Hz, bei Signal 1)
Eingangsspannung
Bedingung 1: 79 - 264 V AC, Digitaleingänge, 115/230 V AC)
Bedingung 0: 0 - 40 V AC, Digitaleingänge, 115/230 V AC)
Ein-/Ausschaltvermögen
28/28 VA (DC, bei R 300)
3600/360 VA (AC, bei B 300)
Anzahl Eingänge (analog)
0
Anzahl Eingänge (digital)
8
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Anzahl Ausgänge (digital)
4
Ausgang
Spannung
Relaisausgänge in Gruppen zu 1
> 500 mA (Relaisausgänge, Empfohlen für Last: 12 V AC/DC)
Strom
4 Relaisausgänge
Paralleles Schalten
Nicht gestattet

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Basisisolierung: 600 V AC (Relaisausgänge)
Zwischen Analogeingängen und Digitaleingängen: nein
Zwischen Relaisausgängen: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 115/230 V AC und Schnittstelle: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 115/230 V AC und Speicherkarte: nein
Verpolungsschutz
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Sichere Trennung
300 V AC, Zwischen Spule und Kontakt, gemäß EN 50178
300 V AC, Zwischen zwei Kontakten, Entspricht EN 50178

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
4 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
4 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.