Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

2010763
Modellcode: FAK-COMBINATION

Eaton Moeller® series FAK FAK-Kombination

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series FAK Fuß- Grobhandtaster
Katalognummer
2010763
Produkt Länge/Tiefe
0.001 mm
Produkthöhe
0.001 mm
Produktbreite
0.001 mm
Produktgewicht
0.001 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Certified
UL Listed
Kataloghinweise
Eine Bestellung besteht aus: Gehäuseunterteil, Gehäuseoberteil, Kontaktelemente für Sockelbefestigung
Produkttyp
Fuß- Grobhandtaster
Modellcode
FAK-COMBINATION

Allgemeine Informationen

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
Keine
Produktkategorie
Fuß- und Grobhandtaster
Typ
Kundenspezifisches Komplettgerät

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015