Eaton Moeller® series P3 EIN-AUS-Schalter, P3, 63 A, Aufbau, 3-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild
| Produktname |
Eaton Moeller® series P3 EIN-AUS-Schalter
|
| Katalognummer |
207356
|
| EAN |
4015082073565
|
| Produkt Länge/Tiefe |
124 mm
|
| Produkthöhe |
180 mm
|
| Produktbreite |
160 mm
|
| Produktgewicht |
1.002 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
UL IEC/EN 60947-3 CSA IEC/EN 60204 VDE 0660 |
| Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
| Produkttyp |
Ein-/Ausschalter
|
| Modellcode |
P3-63/I4
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Betätigertyp |
Kurzer Knebelgriff
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele (statistisch ermittelt bei 24 V DC, 10 mA)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
UV-beständig nur in Verbindung mit Schutzdach.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
4.5 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
4.5 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3) |
640 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
600 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3) |
590 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
340 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
51 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
55 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
44 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
22.1 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V |
50 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V |
50 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V |
50 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Ausstattung: |
Schwarzer Knebelgriff und Frontplatte
|
| Polzahl |
3
|
| Zubehör |
Hilfskontakt oder Neutralleiter vom Benutzer montiert.
|
| Schutzart |
NEMA 12
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schalthäufigkeit |
1200 Schaltvorgänge/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
EIN-AUS-Schalter
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Geeignet für |
Bodenmontage
|
| Schaltwinkel |
90 °
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
3 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208V 60Hz 1-phasig |
7.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
15 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
10 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
15 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
40 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
50 HP
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
4 kA (Lastseite)
100 kA (Versorgungsseite) |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
1,26 kA
|
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
150 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
80 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Tragfähigkeit |
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer) 1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer) |
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V |
3
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V |
1
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V |
2
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V |
2
|
| Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3) |
800 A
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
60 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
|
| Spannung je Kontaktpaar in Serie |
60 V
|
| Schrauben-Größe |
M5, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte |
14 - 2 AWG, ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse
1 x (2,5 bis 35) mm², ein- oder mehrdrähtig 1 x (1,5 - 25) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 2 x (1,5 - 6) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 2 x (2,5 - 10) mm², ein- oder mehrdrähtig |
| Anzugsdrehmoment |
26,5 lb-in, Schraubklemmen
3 Nm, Schraubklemmen |