Dokument herunterladen () von 20

207362
Modellcode: P3-63/I4-SI-SW

Eaton Moeller® series P3 Sicherheitsschalter, P3, 63 A, 3-polig, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung mit Deckelverriegelung, mit Warnhinweis „safety switch“ (Sicherheitsschalter)

Listenpreis €200.76

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P3 Zubehör Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
207362
EAN
4015082073626
Produkt Länge/Tiefe
139 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
1.002 kg
Zertifikat(e)
EN 60204
EN 60947
IEC 60947
VDE
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
P3-63/I4-SI-SW

Produktspezifikation exportieren