Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter, P3, 100 A, Aufbau, 3-polig + N, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung
Produktname |
Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter
|
Katalognummer |
207376
|
EAN |
4015082073763
|
Produkt Länge/Tiefe |
169 mm
|
Produkthöhe |
180 mm
|
Produktbreite |
200 mm
|
Produktgewicht |
1.53 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
IEC/EN 60947-3 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60204 CSA VDE 0660 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 CSA Class No.: 3211-05 UL CSA-C22.2 No. 94 UL 60947-4-1 CSA File No.: 012528 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Produkttyp |
Hauptschalter
|
Modellcode |
P3-100/I5/SVB-SW/N
|