Dokument herunterladen () von 20

207388
Modellcode: P3-100/I5-SI/HI11

Eaton Moeller® series P3 Sicherheitsschalter, P3, 100 A, 3-polig, 1 S, 1 Ö, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung mit Deckelverriegelung, mit Warnhinweis „safety switch“ (Sicherheitsschalter)

Listenpreis €339.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P3 Zubehör Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
207388
EAN
4015082073886
Produkt Länge/Tiefe
169 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
1.5 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
P3-100/I5-SI/HI11

Produktspezifikation exportieren