Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste, rastend, 2 Stellungen 0, I, Frontring Titan, 1 Ö, 1 S, Gehäuse
Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste
|
Katalognummer |
216526
|
EAN |
4015082165260
|
Produkt Länge/Tiefe |
130 mm
|
Produkthöhe |
70 mm
|
Produktbreite |
72 mm
|
Produktgewicht |
0.2 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
IEC/EN 60947 UL 508 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-05 UL UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 |
Produkttyp |
Schlüsseltaste
|
Modellcode |
M22-WRS/KC11/I
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Farbe |
hellgrau
|
Design |
Gehäuse
|
Gehäusefarbe |
Grau
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Funktionen |
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
|
Vorprägungen |
2 x M25/20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich)
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung seitlich) 2 x M16 (Durchbrüche zur Leitungseinführung am Sockel) |
Einbaustellen |
1
|
RAL-Nummer |
7035
|
Zubehör |
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Farbe |
hellgrau
|
Design |
Gehäuse
|
Gehäusefarbe |
Grau
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Funktionen |
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
|
Vorprägungen |
2 x M25/20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich)
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung seitlich) 2 x M16 (Durchbrüche zur Leitungseinführung am Sockel) |
Vorprägungen |
2 x M25/20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich)
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung seitlich) 2 x M16 (Durchbrüche zur Leitungseinführung am Sockel) |
Einbaustellen |
1
|
RAL-Nummer |
7035
|
Zubehör |
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
|
Schutzart |
IP66
NEMA 4x, 13 |
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
115 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
500 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
220 V
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
Anschlussart |
Schraubverbindung
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Anschlussart |
Schraubverbindung
|
Betätigerfunktion |
Schlüssel in Stellung 0 abziehbar
Schlüssel in Stellung 1 abziehbar Rastend |
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
20 N
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|