Dokument herunterladen () von 20

216781
Modellcode: M22-LH-Y

Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder, RMQ-Titan, Verlängert, konisch, gelb

Listenpreis EUR10.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Katalognummer
216781
EAN
4015082167813
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
UL
CSA
IEC/EN 60947
VDE 0660
Produkttyp
Leuchtmelder
Modellcode
M22-LH-Y

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtmelder
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Ausstattung:
Frontring
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Farbe der Lünette
Chrom
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Frontringmaterial
Sonstige
Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,5 mm², eindrähtig
0,5 - 1,5 mm², mehrdrähtig
Linsenfarbe
Gelb
Design
Verlängert, konisch
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Schutzart
NEMA 4x, 13
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Öffnungshöhe
22.5 mm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder
1
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
Linsentyp
Hoch
Rundkopf

Produktspezifikation exportieren