Dokument herunterladen () von 20

216570
Modellcode: M22-CLED-R

Eaton Moeller® series M22 LED-Element, rot, Frontbefestigung, Käfigklemme

Listenpreis €13.30

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Zubehör LED
Katalognummer
216570
EAN
4015082165703
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
39 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
UL 508
EN 60947-5
VDE
CE
IEC/EN 60947-5
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5-1
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
Kataloghinweise
Cage Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wago Kontakttechnik GmbH, Deutschland
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-CLED-R

Merkmale und Funktionen

Ausstattung:
Diode
Lichtquelle
Lichtfarbe
rot

Allgemein

Ausstattung:
Diode
Lichtquelle
Lichtfarbe
rot

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
IP20

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Anschlussquerschnitte

Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 2,5 mm²

Bemessungswerte

Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,75 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 2,5 mm²
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
5 mA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
14 mA
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
30 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
12 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
30 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
12 V

Kommunikation

Anschlussart
Frontbefestigung

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Anschlussart
Frontbefestigung

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.45 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren