Dokument herunterladen () von 20

229413
Modellcode: NZM-XCM

Eaton Moeller series NZM Arbeitsstromauslöser, für Kondensatorgerät

Listenpreis EUR406.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
Katalognummer
229413
EAN
4015082294137
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
114 mm
Produktbreite
74 mm
Produktgewicht
0.48 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM-XCM

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • Arbeitsstromauslöser
  • Arbeitsstromauslöser fürs Kondensatorgerät
Besondere Merkmale
  • Kondensatorgerät 230 V 50/60 Hz in Verbindung mit dem Arbeitsstromauslöser NZM...-XA208-250 AC/DC
  • Gehäuse: Schutzart IP20
  • nicht UL/CSA-zugelassen
  • Ermöglicht den sicheren Einsatz von Leistungsschaltern als Maschennetzschalter im Bereich von 0 – 110 % UN mit einer konstanten Abschaltungszeit von 40 ms
  • Bei fehlender Netzspannung wird der Arbeitsstromauslöser mindestens 12 Stunden lang vom eingebauten Kondensator versorgt.
  • Die Konfiguration des Kondensatorgeräts erfolgt unabhängig vom Leistungsschalter.
  • Schließen Sie das Kondensatorgerät an der Versorgungsseite an!
  • Technische Richtlinien: Schließen Sie einen Standard-Hilfskontakt als Schließer in Reihe mit Nebenschlussauslösung an!
  • Normalhilfsschalter nicht im Lieferumfang enthalten.
Rahmen
NZM1/2/3/4
Geeignet für
Lastschalter
Benutzt mit
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM1(-4), N(S)1(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Technical Data - Electrical

Spannungsart
DC
Nennspannung bei AC
230 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit der Hilfsschalter
8000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
230 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
< 10 mA
3 A
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3

Technical Data - Mechanical

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Besondere Merkmale
  • Kondensatorgerät 230 V 50/60 Hz in Verbindung mit dem Arbeitsstromauslöser NZM...-XA208-250 AC/DC
  • Gehäuse: Schutzart IP20
  • nicht UL/CSA-zugelassen
  • Ermöglicht den sicheren Einsatz von Leistungsschaltern als Maschennetzschalter im Bereich von 0 – 110 % UN mit einer konstanten Abschaltungszeit von 40 ms
  • Bei fehlender Netzspannung wird der Arbeitsstromauslöser mindestens 12 Stunden lang vom eingebauten Kondensator versorgt.
  • Die Konfiguration des Kondensatorgeräts erfolgt unabhängig vom Leistungsschalter.
  • Schließen Sie das Kondensatorgerät an der Versorgungsseite an!
  • Technische Richtlinien: Schließen Sie einen Standard-Hilfskontakt als Schließer in Reihe mit Nebenschlussauslösung an!
  • Normalhilfsschalter nicht im Lieferumfang enthalten.

Technical Data - Mechanical - Terminals

Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
20 – 14 AWG (1x) mit Aderendhülse
0,5 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
0,5 mm² – 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse
20 – 16 AWG (2x) mit Aderendhülse

Design verification as per IEC/EN 61439