Dokument herunterladen () von 20

237894
Modellcode: P3-30/V/SVB-MCS

Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter, P3, 30 A, Zwischenbau, 3-polig, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung, UL/CSA

Listenpreis €350.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter
Katalognummer
237894
EAN
4015082378943
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
114 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.465 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL 489
UL489
UL
UL File No.: E148671
CSA File No.: 1342868 (LR12528)
Produkttyp
Hauptschalter
Modellcode
P3-30/V/SVB-MCS

Produktspezifikation exportieren