Eaton Moeller® series LSM Sicherheitspositionsschalter, Metall, 1S+1Ö, Rollenhebel LSM-11D/L
| Produktname |
Eaton Moeller® series LSM Sicherheitspositionsschalter
|
| Katalognummer |
266150
|
| EAN |
4015082661502
|
| Produkt Länge/Tiefe |
33.5 mm
|
| Produkthöhe |
96 mm
|
| Produktbreite |
31 mm
|
| Produktgewicht |
0.167 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14 CSA Class No.: 3211-03 CSA CE IEC/EN 60947 UL |
| Kataloghinweise |
|
| Produkttyp |
Sicherheitspositionsschalter
|
| Modellcode |
LSM-11D/L
|
| Betätigungskraft Hubbeginn/-ende |
1,0 N/8,0 N
|
| Betätigungsmomente Drehantriebe |
0.2 Nm
|
| Betätigertyp |
Quadratrollenhebel
|
| Betriebsgeschwindigkeit |
Bei Anfahrwinkel α = 30°/45°
Max. 1 m/s (bei DIN-Nocken, mechanische Betätigung) |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schockfestigkeit |
25 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA) |
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.17 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
400 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V |
0.8 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
3 A
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Netzfrequenz |
Max. 400 Hz, Kontakte
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Elektrische Anschlussart |
Kabeleinführung (metrisch)
|
| Gehäusefarbe |
Gelbe Abdeckung
|
| Gehäusematerial |
Metall
|
| Merkmale |
Zwangsöffnung
Forced opening |
| Schaltfunktionstyp |
Schleichschaltglied
|
| Anschlussart |
Cage Clamp
|
| Schutzart |
IP66/IP67
NEMA sonstige |
| Lebensdauer |
8.000.000 mechanische Schaltspiele
|
| Schalthäufigkeit |
6000 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Rollenhebel
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Wiederholgenauigkeit |
0,15 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
|
| Geeignet für |
Sicherheitsfunktionen
|
| Typ |
Sicherheitspositionsschalter
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
|