Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, Griff schwarz, Größe 3
Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
Katalognummer |
266628
|
EAN |
4015082666286
|
Produkt Länge/Tiefe |
230 mm
|
Produkthöhe |
110 mm
|
Produktbreite |
140 mm
|
Produktgewicht |
1.574 kg
|
Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
Zertifikat(e) |
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 UL (File No. E140305) UL listed UL489 CSA (Class No. 1437-01) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified |
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
NZM3-XHB
|
Benutzt mit |
N(S)3(-4)
PN3(-4) NZM3(-4) |
Merkmale |
Abschließbar
mit schwarzem Türkupplungsdrehgriff |
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Farbe |
Schwarz
|
Ausstattung: |
Verlängerungsachse NZM…-XV4
Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch schwarz-gelber Blitzpfeil Vorhängeschloss |
Rahmen |
NZM3
|
Geeignet für |
Power circuit breaker
Lasttrennschalter |
Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung kann auch in der Position I geändert werden
Nachdem die Türverriegelung aktiviert wurde, darf nicht geöffnet werden, wenn das Gerät EINGESCHALTET oder AUSGELÖST ist. Darf nur bei AUS geöffnet werden Die Türverriegelung kann nur eingeschaltet werden, wenn die Tür geschlossen ist Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher überwunden werden kann Türverriegelung in AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen. |
Verriegelungsvorrichtung |
mit Türverriegelung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern Kann auch in der Position I geändert werden |
Typ |
Zubehör Hauptschalter Bausatz
|
Besondere Merkmale |
Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden. Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite, bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen. Set zur Verwendung als Hauptschalter
|
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |