Dokument herunterladen () von 20

269547
Modellcode: DX-LM3-100

Eaton DX Motordrossel, dreiphasig, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 100 A, 0,45 mH

Listenpreis €769.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Motordrossel
Katalognummer
269547
EAN
4015082695477
Produkt Länge/Tiefe
215 mm
Produkthöhe
258 mm
Produktbreite
384 mm
Produktgewicht
31 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
UL 508C
UL File No.: E167225
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61558-2-20-2000
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
UL report applies to both US and Canada
UL
CSA-C22.2 No. 14
CSA
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DX-LM3-100

Merkmale und Funktionen

Ausstattung:
Connection lugs
PE-Bolzen
Anzahl der Phasen
3
Polzahl
3-polig

Allgemein

Bohrungsdurchmesser
9 mm
Schutzart
IP00
NEMA sonstige
Einschaltdauer
100%
Bemessungsfrequenz
50 Hz -60 Hz
Isolierstoffklasse
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet als
Restwelligkeit Filterdrossel
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schaltfrequenz
0 kHz
Benutzt mit
DG1
DA1

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Einbaufreiräume > 50 mm
Senkrecht stehend
Horizontal aufgehängt
Schockfestigkeit
3 Stöße
Schockdauer: 11 ms
Schwingfestigkeit
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Details Betriebstemperatur
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)

Anschlussquerschnitte

Anzugsdrehmoment
6 Nm, Schraubklemmen

Verbindung

Anschlussfahne
Cu 20 x 2 mm²

Bemessungswerte

Zulässige Anschlussspannung
Max. 550 V AC (0 - 400 Hz)
Verlustleistung
177 W (3 kHz)
279 W (5 kHz)
294 W (12 kHz)
Bemessungsstrom (Ith) bei Bemessungsspannung DC - max.
100 A
Bemessungsfrequenz - min.
0 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
400 Hz
Nenninduktivität
0.45 mH
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
100 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
100 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
750 V
Relative Kurzschlussspannung
0 %
Nennspannung - max.
480 V

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
177 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
100 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015