Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 4 kW, 1 S, 208 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen
Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
|
Katalognummer |
276684
|
EAN |
4015082766849
|
Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
Produkthöhe |
68 mm
|
Produktbreite |
45 mm
|
Produktgewicht |
0.24 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29096 UL 508 VDE 0660 UL CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA |
Kataloghinweise |
Kontakte gemäß EN 50012
|
Produkttyp |
Leistungsschütz
|
Modellcode |
DILM9-10(208V60HZ)
|
Polzahl |
3-polig
|
Anwendung |
Leistungsschütze für Motoren
|
Rahmengröße |
FS1
|
Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
|
Schalthäufigkeit |
9000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Schütze
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
|
Widerstand je Pol |
2.5 mΩ
|
Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
Betriebsklasse |
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen |
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Verbindung |
Schraubklemmen
|
Schockfestigkeit |
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 3,4 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms 3,4 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms 7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 5,7 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms |
Höhenlage |
Max. 2000 m
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Störaussendung |
Entspricht EN 60947-1
|
Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0.75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² 1 x (0,75 - 2,5) mm² |
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 4) mm² |
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
Einfach 18 - 10, Doppelt 18 - 14
|
Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
10 mm
|
Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube
|
Schraubendrehergröße |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher |
Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
90 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
90 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
70 A
|
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
50 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
9 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
9 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
9 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
7 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
5 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V |
6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
5 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
4.5 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V |
20 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V |
20 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V |
15 A
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947) |
112 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
3 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
4 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
4.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
4.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
1.6 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
2.8 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
3 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
2.8 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
3.6 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
5 kA, 30 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 30 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
100 kA, 20 A Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 A, 25 A Klasse RK5, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 16 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
100 kA, 20 A Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 A, 25 A Klasse RK5, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V |
35 A gG/gL
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V |
20 A gG/gL
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V |
20 A gG/gL
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V |
16 A gG/gL
|
Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
45 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
18 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
21 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
50 A
|
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
20 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA) |
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA) |
Lichtbogenzeit |
10 ms
|
Abfallspannung |
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
|
Einschaltdauer |
100%
|
Anzugsspannung |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
24 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
|
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
30 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
|
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
1,4 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
3,4 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz |
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
1,4 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
4,4 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz |
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
208 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
208 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
15 ms
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
21 ms
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min. |
9 ms
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
18 ms
|
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.5 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
1.5 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
5 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
7.5 HP
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
Sichere Trennung |
400 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
400 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140 |
Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät |
18 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig)
18 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig) |
Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung |
9 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
54 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) |
Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung |
6,8 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
2 PS, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 2 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 5 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 7,8 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 3 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 4,8 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 6,1 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) |
Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA) |
10 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
60 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) 60 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) 10 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) |
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung |
18 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
18 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen |
14 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.2 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
9 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.4 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015