Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschlussverbreiterung, 3p, Abstand 110 mm
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
|
| Katalognummer |
281593
|
| EAN |
4015082815936
|
| Produkt Länge/Tiefe |
140 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
3.215 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (File No. 22086)
IEC60947 CE marking CSA certified UL489 UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 UL listed CSA (Class No. 1432-01) UL (File No. E31593) |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM4-XKV110
|
| Stromstärkewert |
1600 A
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Besondere Merkmale |
Fünffachlochung
|
| Geeignet für |
Cu-Kabelschuhe
3-polig |
| Typ |
|
| Benutzt mit |
NZM4, N(S)4
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
| Stromstärkewert |
1600 A
|
| Besondere Merkmale |
Fünffachlochung
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Max. 80 mm x 10 mm (2x)
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Min. 10 Lamellen 50 mm x 1 mm
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtiges Kabel) |
Max. 500 AWG/kcmil (6x)
95 mm² - 240 mm² (6x) 300 mm² (4x) 600 AWG/kcmil (4x) |