Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

192553
NZMN4-VX1200-NA

Eaton Moeller series NZMN4 PXR20-Schutzschalter 1200 A, 3-polig, Schraubklemme, UL/CSA

Listenpreis EUR8,088.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
192553
EAN
4015081932818
Produkt Länge/Tiefe
401 mm
Produkthöhe
207 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
21 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC 60947-2
CE marking
UL listed
Specially designed for North America
CSA (File No. 22086)
CSA certified
IEC
CSA-C22.2 No. 5-09
UL/CSA
UL 489
CSA (Class No. 1432-01)
UL (Category Control Number DIVQ)
UL (File No. E31593)
Produkttyp
Kompaktleistungsschalter
Modellcode
NZMN4-VX1200-NA

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz

cLieferprogramm

Stromstärkewert
1200 A
Anwendung
Nebenstromkreise, Einspeisestromkreise
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM4
Merkmale
Schutzeinheit
Motorantrieb optional
Polzahl
3-polig
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Besondere Merkmale
Leistungsschalter
Typ
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 1200 A
  • Schalter entsprechen sowohl UL/CSA- als auch den IEC-Bestimmungen. Die IEC-Schaltleistungswerte sind auf dem Typenschild angegeben.

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
160 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1200 A

Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
1200 A
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Griff-Typ
Kipphebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
15 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
2 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
1200 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
480 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max.
600 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
50 kA
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max.
12000 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min.
2400 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
12000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
800 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
18000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
2400 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP20
Montagemethode
Fest
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Besondere Merkmale
Leistungsschalter

Technische daten - mechanisch - klemmen

Standardklemmen
Schraubanschluss, optional: Tunnelklemme, rücks. Anschluss, Anschlussleiste
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
Min. 185 mm² bis 240 mm² (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Max. 70 mm² bis 185 mm² (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
50 mm (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
240 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
70 mm² x 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
NA: Aluminiumleiter nicht anwendbar
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
M10 an rückseitiger Verschraubung
Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Max. 80 mm x 10 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
NA: gleich mit IEC
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
120 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
50 mm² bis 185 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 120 mm² bis 300 mm² (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Max. 95 mm² bis 300 mm² (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Min. 95 mm² bis 185 mm² (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
Max. 35 mm² bis 185 mm² (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
300 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
95 mm² bis 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
NA: AWG 0 bis kcmil 500 (4x) an 4-Loch-Tunnelklemme
Na: kcmil 250 bis kcmil 350 (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
NA: AWG 0 bis kcmil 350 (4x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
NA: min. kcmil 250 bis kcmil 600 (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
NA: max. AWG 3/0 bis kcmil 600 (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
NA: min. AWG 3/0 bis kcmil 350 (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
NA: max. AWG 2 bis kcmil 350 (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
NA: kcmil 600 (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
NA: AWG 3/0 bis kcmil 500 (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme
Max. 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme
10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte
Min. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
10 Lamellen mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
NA: gleich mit IEC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.