Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266684

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Fernantrieb, 110-130VAC, für Größe 4

Listenpreis EUR2929.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Fernantrieb
Katalognummer
266684
EAN
4015082666842
Produkt Länge/Tiefe
189 mm
Produkthöhe
202 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
6.361 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC60947
UL489
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
CSA certified
CSA (File No. 22086)
CE marking
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM4-XR110-130AC

cLieferprogramm

Rahmen
NZM4
Polzahl
Dreipolig / Vierpolig
Besondere Merkmale
  • Nicht kombinierbar mit Trennschalter PN...
  • Doppelte M22-CK11(20/02) Hilfskontakte nicht im rechten Steckplatz für Hilfskontakte in NZM4-XR installieren
Typ
  • Zubehör
  • Fernantrieb, kann synchronisiert werden
Benutzt mit
NZM4(-4)
N(S)4(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Auslösezeit
3000 ms
Schließzeit
100 ms
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
20
Betriebsspannung - max.
1,1 x Us
Betriebsspannung - min.
0,85 x Us
Leistungsaufnahme
350 VA (110 bis 130 V AC)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
130 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
130 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
110 V
Bemessungsbetriebsfrequenz
50 Hz
Signaldauer des Fernantriebs beim Ausschalten - min.
500 ms
Signaldauer des Fernantriebs beim Einschalten - min.
30 ms
Betriebsspannung
110 - 130 V 50/60 Hz
Spannungssicherheit - max.
1.1
Spannungssicherheit - min.
0.85
Spannungsart
Wechselstrom

Technische daten - mechanisch

Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Besondere Merkmale
  • Nicht kombinierbar mit Trennschalter PN...
  • Doppelte M22-CK11(20/02) Hilfskontakte nicht im rechten Steckplatz für Hilfskontakte in NZM4-XR installieren
Schaltantriebstyp
Motorantrieb

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
0,75 mm² - 2,5 mm² mit Aderendhülse
18 - 14 AWG

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.