Dokument herunterladen () von 20

285603
Modellcode: PFR-W-140

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Stromwandler für Erdschluss-Leistungsschalter Innendurchmesser 140 mm

Listenpreis €1,148.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Stromwandler
Katalognummer
285603
EAN
4015082856038
Produkt Länge/Tiefe
215 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
235 mm
Produktgewicht
0.552 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
PFR-W-140

Produktspezifikationen

Betriebsspannung
690 V AC 50/60 Hz
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Rahmen
NZM1/2/3/4
Montagemethode
Inkl. Befestigungsclip für DIN-Schienenmontage
Durchmesser der Transformatoröffnung
140 mm
Ansprechverzögerungszeit - max.
0 ms
Ansprechverzögerungszeit - min.
0 ms
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Nennspannung Relaiskontakt
690 V (50/60 Hz)
Typ
Zubehör Erdschlussauslöser, Transformator Spannungsfreigabe
Besondere Merkmale
In Kombination mit PFR-Reststromrelais, keine UL/CSA-Zulassung
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungsfehlerstrom - max.
0 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
0 V

Produktspezifikation exportieren