Foto ist repräsentativ
Download
Eaton 01.E Rücklauffilterelemente, 01.E 175.10VG.16.S.P, 10VG, Glasfaservlies (VG), 16 bar (232 psi), Größe: 175
Produktname |
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
|
Katalognummer |
300157
|
Produkt Länge/Tiefe |
166.5 mm
|
Produktgewicht |
0.54 kg
|
Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
Produkttyp |
Rücklauffilterglied
|
Modellcode |
01.E175.10VG.16.S.P.-
|
Filterelementtyp |
Rücklauffilterelemente
|
Filterweiten |
10 VG
|
Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
Dichtungsmat. |
Nitril
|
Nenngröße |
175
|
Delta-P-Widerstand |
232 psi (16 bar)
|